Alternate Catalog No. : PC 250-6533
n° de catalogue : PC250-6533
Description: Copper Comp Splic, 1/0 AWG - 250
CUP: 783786741106
Tin Plated Copper Compression Splice, 1/0 AWG to 250 kcmil CU. Installing Die HC 134. Length 3-7/16 inch. Oil Stop
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 AWG à 250 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2,625 pouces |