text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PC250

Description:  SERRE FILS PARALLELES

CUP: 783786849710

Type PC - Serre-fils en cuivre à gorges parallèles, deux boulons pour conducteurs de calibres : Course : 4 massif-250 toronné Dérivation : 4 massif-250 toronné Boulons à tête hexagonale de 3/8 pouce Longueur totale du boulon : 2 5/16 pouces Douille : 2 pouces x 1 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Made of high-strength copper alloy. Hex head bolts with square shank of silicon bronze. Spring washers are also of silicon bronze. Square shank bolts prevent turning while tightening. Contour of casting permits use of socket wrench if desired. Large contact area increases conductance. Not recommended for use with aluminum conductor.

Application

Overhead Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Tension nominale

35 kV

Isolation

nu

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur de boulon

3/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant