text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PC 1000 R 750

n° de catalogue : PC1000R750

Description:  Copper Comp Reducer 750-500 10pc

CUP: 783786741038

Tin Plated Copper Straight Oil-Stop Reducing Splice, wire size 1000 kcmil CU to 750 kcmil CU. Installing Dies 125, 27, 1 1/2. Length 6-1/8 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résistance à la corrosion

Application

Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 concentrique et comprimé à 500 concentrique et comprimé

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 6,125 pouces