Alternate Catalog No. : PC 1000-5
n° de catalogue : PC1000-5
Description: COPPER COMPRESSION SPLICE, 1000
CUP: 783786741045
Tin Plated Copper Straight Oil-Stop Splice, wire size 1000 kcmil CU. Installing Die 27. Length 5-1/32 inch x 1-1/2 inch Outside Diameter.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 5,031 pouces |