Alternate Catalog No. : PC 1000
n° de catalogue : PC1000
Description: CU TP STRT OILSTOP SPLICE WIRE 1000
CUP: 783786741014
Épissure droite en cuivre étamé avec butoir étanche à l"huile. Calibre de fils 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour résistance à la corrosion |
|
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes. |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
1000 kcmil toronné/comprimé |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Étamé |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur de 6-1/8 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |