Alternate Catalog No. : PC 1-HM
n° de catalogue : PC1-HM
Description: OIL STOP SPLICE FOR No1 COPPER
CUP: 783786348510
Tin Plated Copper Straight Oil-Stop Splice, wire size #1 Stranded CU. Installing Dies 3/8, 11, TB, 37, 276. Length 2-7/8 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Solid Center Stop Prevents Oil Seepage. Tin Plated to Resist Corrosion. |
Application |
Provide High Conductivity Connections and Minimiz Voltage Drops. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#1 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2-7/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |