text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PC 1/0 R 6

n° de catalogue : PC1/0R6

Description:  Copper Comp Reducer 1/0-No6

CUP: 783786741007

Tin Plated Copper Straight Oil-Stop Reducing Splice, wire size 1/0 Stranded CU to #6 Stranded CU. Installing Dies TQ, 42, 12, 1/2. Length 2-11/16 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Solid Center Stop Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour résistance à la corrosion

Application

Procure des connexions de conductivités élevées et des chutes de tension minimes.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné à #6 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 2,687 pouces