text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PBH

Description:  PLAQUE MISE A TERRE CU POUR POTEAU

CUP: 783786333301

Plaque de mise à la terre de type GP - poteau de cuivre pour conducteurs de calibre #14 massif-4 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Installed on Butt End of Utility Poles to Provide an Economical, Low-Resistatnce Neutral Ground
  • Plate Portion Fabricated of .025 inch Pure Copper
  • Connector features Riveted All-Copper Terminal Lug for Connecting to Grounding Conductor

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Installed cost considerably less than butt-wrapped poles. Plate portion fabricated of .025 inch pure copper. Riveted all copper terminal lug, provides the means of connection to the grounding plate.

Application

Installed on Butt end of utility poles to provide an economical, low resistance neutral ground

Spécifications

Matériau du conducteur

cuivre

Type d'indicateurs

None

Isolation

non isolee

Connexion

Mécanique

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

Répertorié RUS

Dimensions

Calibre de conducteur

#14 SOL AWG , #4 STR AWG

Longueur

7-5/8 in

Grosseur

7 in X 7-5/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici