n° de catalogue : PB348
Description: SUPPORT DE PANNEAU DE BASE
CUP: 786210836621
Embase encastrée sans couvercle. Blocage à levier simple. 48 positions et mise à la terre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Caractéristiques spéciales |
IP65 locked positions per DIN VDE 0470, IEC 529 |
Application |
for use with B48, K24, V20, V26, V32, D128 and DD216 series |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Standard |
CSA 57696000 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |