text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PB316

Description:  SUPPORT DE PANNEAU DE BASE

CUP: 786210836607

Embase encastrée sans couvercle. Blocage à levier simple. 16 positions et mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Application

For use with B16, C6, V6, D40 and DD72 series

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Tension nominale

600 V

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

CSA 57696000

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici