n° de catalogue : PB132
Description: SUPPORT DE PANNEAU DE BASE
CUP: 786210791258
Embase encastréee sans couvercle. Type de blocage à levier double. Pour séries B32, C12, D80 et DD144.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de bloc de jonction |
Application |
For use with B32, C12, D80 and DD144 series |
Spécifications
Matériau |
Die-Cast Aluminum Alloy |
Fini |
Epoxy Powder Coated |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
-40 to +257 F |
Classifications
Marque de produit |
Pos-E-Kon |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |