text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PB124E

Description:  EMBASE ENCAST DOUBLE B24

CUP: 786210799971

Embase encastréee sans couvercle. Type de blocage à levier double. Pour séries B24, K24, D64 et DD108.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Caractéristiques spéciales

IP65 locked positions per DIN VDE 0470, IEC 529

Application

for use with B24, K24, D64 and DD108 series

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Tension nominale

600 V

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici