text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PB124

Description:  SUPPORT DE PANNEAU DE BASE

CUP: 786210836577

Boîtier à embase encastrée sans couvercle. Blocage à levier double. 24 positions et mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Caractéristiques spéciales

IP65 locked positions per DIN VDE 0470, IEC 529

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Tension nominale

600 V

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici