text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAPLUS10036PN9

Description:  MINI-TRACEUR IDENT SUR SITE ET ETIQ

CUP: 786210861050

Bague-repère vierge (neutre) blanc, 16-11 AWG, longueur 5 x 36 millimètres, quantité par case : 36
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-11 AWG

Longueur

1.42 in , 36 mm