n° de catalogue : PAFS34/BL/50M
Description: 34MM PA6 CONDUIT 50M - BL
CUP: 5020963000706
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 28.8mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
60 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
34 mm |
Diamètre extérieur |
34.5 mm |
Diamètre intérieur |
28.8 mm |
Longueur |
50 m |