text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAFS34/BL/10M

Description:  34MM PA6 CONDUIT 10M - BL

CUP: 5020963002557

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 28.8mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 10 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

34 mm

Diamètre extérieur

34.5 mm

Diamètre intérieur

28.8 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant