n° de catalogue : PAFS28/BL/50M
Description: 28MM PA6 CONDUIT 50M - BL
CUP: 5020963000430
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 22.6mm, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
50 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
28 mm |
Diamètre extérieur |
28.5 mm |
Diamètre intérieur |
22.6 mm |
Longueur |
50 m |