text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAFS21/GR/100FT

Description:  21MM PA6 CONDUIT 100FT - GR

CUP: 5020963787256

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.5mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 100 Feet, Polyamide (Nylon) 6, Grey
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

21 mm

Diamètre extérieur

21.2 mm

Diamètre intérieur

16.5 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant