n° de catalogue : PAFS21/BL/25M
Description: 21MM PA6 CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963000720
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.5mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 25 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
|
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
|
Rayon |
45 mm |
|
Flexibilité |
High |
|
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
21 mm |
|
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
|
Diamètre intérieur |
16.5 mm |
|
Longueur |
25 m |