n° de catalogue : PAFS18/BL/100FT
Description: CONDUIT NYLON STD NOIR 18MM/100PI
CUP: 5020963049484
Conduit noir en polyamide/nylon 6, grosseur nominale 18 millimètres, diamètre extérieur 18,5 millimètres, diamètre intérieur 14,2 millimètres, courbure statique 40 millimètres, longueur 100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
40 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
18 mm |
Diamètre extérieur |
18.5 mm |
Diamètre intérieur |
14.2 mm |
Longueur |
100 pi |