n° de catalogue : PAFS16/BL/25M
Description: 16MM PA6 CONDUIT 25M - BL
CUP: 5020963002533
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, NW Conduit Size 13, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 15.8mm, Inside Diameter 11.8mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 25 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
35 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
16 mm |
Diamètre extérieur |
15.8 mm |
Diamètre intérieur |
11.8 mm |
Longueur |
25 m |