text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAFS16/BL/10M

Description:  16MM PA6 CONDUIT 10M - BL

CUP: 5020963004124

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, NW Conduit Size 13, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 15.8mm, Inside Diameter 11.8mm, Static Bend Radius 35mm, Reel Length 10 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

35 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

16 mm

Diamètre extérieur

15.8 mm

Diamètre intérieur

11.8 mm

Longueur

10 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant