text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAFS16/BL/100FT

Description:  CONDUIT NYLON STD NOIR 16MM/100PI

CUP: 5020963034794

Conduit noir en polyamide/nylon 6, grosseur nominale 16 millimètres, diamètre extérieur 15,8 millimètres, diamètre intérieur 11,7 millimètres, courbure statique 45 millimètres, longueur 100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

35 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

16 mm

Diamètre extérieur

15.8 mm

Diamètre intérieur

11.8 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant