n° de catalogue : PAFS13/BL/100FT
Description: CONDUIT NYLON STD NOIR 13MM/100PI
CUP: 5020963031946
Conduit noir en polyamide/nylon 6, grosseur nominale 13 millimètres, diamètre extérieur 13 millimètres, diamètre intérieur 9,6 millimètres, courbure statique 25 millimètres, longueur 100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
|
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
|
Rayon |
25 mm |
|
Flexibilité |
High |
|
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
13 mm |
|
Diamètre extérieur |
13.0 mm |
|
Diamètre intérieur |
9.6 mm |
|
Longueur |
100 pi |