text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAFL21-S/BL/50M

Description:  21MM SLIT PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963025068

Lightweight Split Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.8mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Retrofit Over Pre-Routed Cables

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

21 mm

Diamètre extérieur

21.2 mm

Diamètre intérieur

16.8 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant