text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAFL16/BL/50M

Description:  CONDUIT NYLON LEGER NOIR 16MM/50M

CUP: 5020963013744

Conduit léger en polyamide (nylon 6), grosseur nominale 16 millimètres. Diamètre extérieur 15,8 millimètres, diamètre intérieur 11,9 millimètres. Rayon de courbure 35 millimètres. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

35 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

16 mm

Diamètre extérieur

15.8 mm

Diamètre intérieur

11.9 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant