n° de catalogue : PAFL16/BL/100FT
Description: CONDUIT NYLON LEGER NOIR 16MM/100PI
CUP: 5020963028281
Conduit léger en polyamide (nylon 6), grosseur nominale 16 millimètres. Diamètre extérieur 15,8 millimètres, diamètre intérieur 11,9 millimètres. Rayon de courbure 35 millimètres. Longueur 100 pieds.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
35 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
16 mm |
Diamètre extérieur |
15.8 mm |
Diamètre intérieur |
11.9 mm |
Longueur |
100 pi |