n° de catalogue : PAFH16/CB/100FT
Description: 16MM PA6 CONDUIT 100FT - CB
CUP: 5020963034534
Heavyweight Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, NW Conduit Size 13, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 15.8mm, Inside Diameter 11.3mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 100 Feet, Polyamide (Nylon) 6, Carribean Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Fatigue Life |
Application |
Indoors / Outdoors - Rail, Heavy Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
45 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
16 mm |
Diamètre extérieur |
15.8 mm |
Diamètre intérieur |
11.3 mm |
Longueur |
100 pi |