text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAE9939-9

Description:  SERRE-FILS EN ALUMINIUM EXTRUDE

CUP: 783786330379

Type PAE - Serre-fils à gorges parallèles, en aluminium extrudé pour conducteurs de calibres : Course : 1000 kcmil-397,5, ACSR 336,4-2/0 AR Dérivation : 397,5 ACSR-3/0 toronné, 2/0-6 AR
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Live Line Tools You Already Have
  • Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
  • Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal 1000 kcmil - 397.5 ACSR 336.4 - 2/0 AR, Dérivation 397.5 ACSR - 3.0 toronné 2/0 - 6 AR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Hauteur 2-13/16 pouces x longueur de 3-1/2 pouces x largeur de 3-7/64 pouces, boulon 1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici