text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAE9939-6-7

Description:  PAE9939 WAX DIPPED ALUM HARDWARE

CUP: 783786392988

Parallel Groove Clamp, Aluminum Hardware, Wax Dip for Oxide Protection, Conductor Range Main 1000 kcmil - 397.5 ACSR 336.4 - 2/0 AR, TAP 397.5 ACSR - 3.0 Stranded 2/0 - 6 AR
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Live Line Tools You Already Have
  • Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Galvanized Steel Hardware Provides High Strength for Heavy-Duty Applications. Install with Live Line Tools you Already Have. Dual-Rated for Aluminum-to-Copper Connections.

Application

Securing Conductors

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal 1000 kcmil - 397.5 ACSR 336.4 - 2/0 AR, Dérivation 397.5 ACSR - 3.0 toronné 2/0 - 6 AR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Hauteur 2-13/16 pouces x longueur de 3-1/2 pouces x largeur de 3-7/64 pouces, boulon 1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant