text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAE9921-9P

Description:  CLAMPS

CUP: 783786052516

Serre-fils à gorges parallèles. Calibre de conducteurs principal 1000 kcmil - 39735 ACSR 400 kcmil - 2/0 toronné 1/0 - 6 AR, dérivation 1/0 STR - 8 massif cuivre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Live Line Tools You Already Have
  • Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
  • Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal 1000 kcmil - 397.5 ACSR 336.4 - 2/0 AR, Dérivation 2/0 toronné - 6 massif 6 AR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Hauteur 2-13/16 pouces x longueur de 2-1/4 pouces x largeur de 2-3/16 pouces, boulon 1/2 pouce