n° de catalogue : PAE9921-79
Description: AL PARAGRV CLAMP W/CONTAX 2/0-6
CUP: 783786033423
- Install with Live Line Tools You Already Have
- Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
- Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium |
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal 1000 kcmil - 397.5 ACSR 336.4 - 2/0 AR, Dérivation 2/0 toronné - 6 massif 6 AR |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 2-13/16 pouces x longueur de 2-1/4 pouces x largeur de 2-3/16 pouces, boulon 1/2 pouce |