text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAE4141-9-P-7

Description:  EXT PAR GRV CLAMP

CUP: 75114205337

Parallel Extruded Type Groove Clamp, Tin Plated, Pre-fillerd with Contax Inhibitor, Conductor Range Main 4/0 ACSR - #2 Solid, #4-#6 AR, TAP 4/0 ACSR - #2 Solid, #4-#6 AR, Aluminum Hardware Option 7.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Live Line Tools You Already Have
  • Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
  • Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Galvanized Steel Hardware Provides High Strength for Heavy-Duty Applications. Install with Live Line Tools you Already Have. Dual-Rated for Aluminum-to-Copper Connections.

Application

Securing Conductors

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal 4/0 ACSR - 2 massif 4-6 AR, Dérivation 4/0 ACSR - 2 massif 4 - 6 AR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Hauteur 2 pouces x longueur de 1-3/8 pouces x largeur de 2 pouces, boulon 3/8 pouce

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant