n° de catalogue : PAE3939-79-3B
Description: AL PARGRV CLAMP W/CONTX 397-3/0
CUP: 783786163236
- Install with Live Line Tools You Already Have
- Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
- Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium |
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR, Dérivation 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 2-9/16 pouces x longueur de 3-3/8 pouces x largeur de 2-5/16 pouces, boulon 1/2 pouce |