text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAE3939-79-2

Description:  AL PARAGRV CLAMP W/CONTX 397-3/0

CUP: 783786163205

Serre-fils en aluminium extrudé, gorges parallèles. Calibre de conducteurs principal 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR, dérivation 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR. 2-9/16 pouces haut x 2-9/16 pouces large x 3-3/8 pouces long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Live Line Tools You Already Have
  • Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
  • Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR, Dérivation 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

Hauteur 2-9/16 pouces x longueur de 3-3/8 pouces x largeur de 2-5/16 pouces, boulon 1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant