n° de catalogue : PAE3921-9-2-P
Description: AL TP PARGRV CLMP W/CNTX 397-3/0STL
CUP: 783786581474
- Install with Live Line Tools You Already Have
- Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
- Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Galvanized Steel Hardware Provides High Strength for Heavy-Duty Applications. Install with Live Line Tools you Already Have. Dual-Rated for Aluminum-to-Copper Connections. |
Application |
Securing Conductors |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Main: 397.5 ACSR : 3/0 STR , Tap: 2/0 STR , #6 SOL |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 2-9/16 pouces x longueur de 1-5/8 pouces x largeur de 2-1/4 pouces, boulon 1/2 pouce |