n° de catalogue : PAE3921-79-2SCE
Description: ALUMINUM PARALLEL CLAMP
CUP: 783786328055
- Install with Live Line Tools You Already Have
- Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
- Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Galvanized Steel Hardware Provides High Strength for Heavy-Duty Applications. Install with Live Line Tools you Already Have. Dual-Rated for Aluminum-to-Copper Connections. |
Application |
Securing Conductors |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal: 397.5 ACSR - 3/0 toronné 2/0 - 6 AR, Dérivation 2/0 toronné - 6 SOL 6 AR. |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 2-9/16 pouces x longueur de 1-5/8 pouces x largeur de 2-1/4 pouces, boulon 1/2 pouce |