text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAE2121-9

Description:  SERRE-FILS EN ALUMINIUM EXTRUDE

CUP: 783786330300

Type PAE - Serre-fils à gorges parallèles, en aluminium extrudé pour conducteurs de calibres : Course : 2/0 ACSR-8 mas. 6 AR Dérivation : 2/0 ACSR-8 mas. 6 AR
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Install with Live Line Tools You Already Have
  • Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
  • Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium

Application

Pour applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Boulonné

Calibre de conducteur

Principal: 2/0 ACSR 8 SOL AR, Dérivation 2/0 ACSR - 8 SOL AR.

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

Répertorié RUS
Répertorié RUS

Dimensions

Grosseur

Hauteur 2 pouces x longueur de 1-3/8 pouces x largeur de 1-5/8 pouces, boulon 3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici