n° de catalogue : PAE2121-79
Description: SERRE-FILS EN ALUMINIUM EXTRUDE
CUP: 783786199242
- Install with Live Line Tools You Already Have
- Dual-Rated for use on Aluminum-to-Copper Connections
- Prefilled with Oxide Inhibitor (-9 Suffix) to Prevent Oxidation on Copper-to-Aluminum Connections
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation sur les connexions cuivre-aluminium |
Application |
Pour applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal: 2/0 ACSR 8 SOL AR, Dérivation 2/0 ACSR - 8 SOL AR. |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 2 pouces x longueur de 1-3/8 pouces x largeur de 1-5/8 pouces, boulon 3/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |