n° de catalogue : PACS80/BL/10M
Description: CONDUIT NYLON STD NOIR 80MM/10M
CUP: 5020963014802
Conduit noir en polyamide/nylon 6, grosseur nominale 80 millimètres, diamètre extérieur 79,3 millimètres, diamètre intérieur 67 millimètres, courbure statique 160 millimètres, longueur 10 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free |
Application |
Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery |
Spécifications
Rayon |
160 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
80 mm |
Diamètre extérieur |
79.3 mm |
Diamètre intérieur |
67.0 mm |
Longueur |
10 m |