text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACS54/BL/50M

Description:  54MM PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963008344

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 54mm, NW Conduit Size 48, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 54.5mm, Inside Diameter 46.5mm, Static Bend Radius 75mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

75 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

54 mm

Diamètre extérieur

54.5 mm

Diamètre intérieur

46.5 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant