text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACS54/BL/25M

Description:  CONDUIT NYLON STD NOIR 54MM/25M

CUP: 5020963000515

Conduit noir en polyamide/nylon 6, grosseur nominale 54 millimètres, diamètre extérieur 54,5 millimètres, diamètre intérieur 46,5 millimètres, courbure statique 75 millimètres, longueur 25 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

75 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

54 mm

Diamètre extérieur

54.5 mm

Diamètre intérieur

46.5 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant