text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACS48/BL/25M

Description:  48MM PA6 CONDUIT 25M - BL

CUP: 5020963047671

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 48mm, Coarse Conduit Pitch, Static Bend Radius 65mm, Reel Length 25 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

High Fatigue Life, Self Extinguishing, Halogen Free

Application

Indoors / Outdoors - Light Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

65 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

48 mm

Longueur

25 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant