text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACOF-70B.10

Description:  PMA-DIV-PA-NW70-IGNIFUGE-NOIR

CUP: 786209199379

Conduit flexible noir, divisible en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 70, métrique 62. 10 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Can be opened and closed again in longitudinal directional any time
  • PMA standard nominal widths can be used in combination with all PMA fittings
  • Easy installation
  • Trouble-free retrofitting
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Vehicle Building

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW70

Longueur

10 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici