text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACL34-S/BL/50M

Description:  34MM SLIT PA6 CONDUIT 50M - BL

CUP: 5020963019388

Lightweight Split Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 27.9mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Retrofit Over Pre-Routed Cables

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

High

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

34 mm

Diamètre extérieur

34.5 mm

Diamètre intérieur

27.9 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant