text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACH42/BL/50FT

Description:  COND NYL ROBUSTE NOIR 42MM/50PI

CUP: 5020963028380

Conduit lourd profile fin en polyamide (nylon 6) noir, grosseur nominale 42 millimètres. Diamètre extérieur 42,5 millimètres, diamètre intérieur 34,6 millimètres. Rayon de courbure 90 millimètres. Longueur 50 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Rail, Heavy Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

90 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

42 mm

Diamètre extérieur

42.5 mm

Diamètre intérieur

34.6 mm

Longueur

5 pieds

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant