text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACH34/CB/100FT

Description:  34MM PA6 CONDUIT 100FT - CB

CUP: 5020963028847

Heavyweight Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 26.8mm, Static Bend Radius 75mm, Reel Length 100 Feet, Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Rail, Heavy Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

75 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

34 mm

Diamètre extérieur

34.5 mm

Diamètre intérieur

26.8 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant