text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACH21/BL/100FT

Description:  COND NYL ROBUSTE NOIR 21MM/100PI

CUP: 5020963034640

Conduit lourd profile fin en polyamide (nylon 6) noir, grosseur nominale 21 millimètres. Diamètre extérieur 21,2 millimètres, diamètre intérieur 14,5 millimètres. Rayon de courbure 60 millimètres. Longueur 100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Rail, Heavy Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

60 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

21 mm

Diamètre extérieur

21.2 mm

Diamètre intérieur

14.5 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant