text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PACH17/BL/100FT

Description:  COND NYL ROBUSTE NOIR 17MM/100PI

CUP: 5020963047664

Conduit lourd profile grossier en polyamide (nylon 6) noir, grosseur nominale 17 millimètres. Rayon de courbure 45 millimètres. Longueur 100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Fatigue Life

Application

Indoors / Outdoors - Rail, Heavy Industrial, Buildings & Machinery

Spécifications

Rayon

45 mm

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

17 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant