n° de catalogue : PAC79
Description: SERRE-FILS ALUM A GORGES PARALLELES
CUP: 783786330195
- Pressure-Cast Aluminum Body Effectively Seals Out Moisture and Resists Corrosion
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Empêche l’infiltration d’humidité et résiste à la corrosion. Réduit la possibilité de corrosion galvanique. |
Application |
Securing Conductors |
Spécifications
Connexion |
Boulonné |
Calibre de conducteur |
Principal 3336 4-1/0 ACSR 400 kcmil - 2/0 toronné 1/0 - 6 AR Dérivation 1/0 toronné - 8 massif cuivre |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 2-15/32 pouces x longueur de 1-5/8 pouces x largeur de 1-7/8 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |